Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de ATV61 Installation Manual 0,37-90 kW

ATV61 Installation Manual 0,37-90 kW Ce document est à jour mais peut faire référence à des produits obsolètes.

0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 2,2 kW (3 HP) ... 7,5 kW (100 HP) / 500 - 600 V 2,2 kW (3 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V

Date : 27 avr. 2017 | Type: User guide
Langues: anglais | Version: 06
Référence du document: 1760643

Fichiers

Nom de fichier
ATV61S_Installation_manual_EN_1760643_06.pdf