Gammes
RM AirSeT™
Tableau sans SF6 compact ou extensible à isolation dans le gaz (GIS) pour la distribution secondaire jusqu'à 24 kV / 630 A / 20 kA. RM AirSeT est un tableau de distribution écoresponsable et numérique à isolation dans le gaz (GIS) pour les postes de boucles réseaux (RMU) qui remplace le gaz à effet de serre SF6 par une combinaison d'air pur (GWP = 0) et de coupure sous vide. Il est particulièrement adapté aux applications du réseau de distribution secondaire, en passant des distributeurs d'énergie aux énergies renouvelables ou bien encore les bâtiments commerciaux et industriels.Fait partie de la gamme SeT SeriesVoir les détails RM6
Tableaux pour postes de distribution secondaire jusqu’à 24 kVFait partie de la gamme SeT SeriesLe RM6 réunit toutes les fonctions MT pour le raccordement, l'alimentation et la protection d'un ou de plusieurs transformateurs.
WICHTIG: Ab 1.1.26 verbietet die F-GAs-Verordnung SF6-basierte MV in der EU.
LÖSUNG: Für vollständige Konformität & einfachen Übergang-SF6-freie RM AirSeT
Voir les détails FBX
Tableau avec SF6 compact ou extensible à isolation dans le gaz (GIS) pour la distribution secondaire jusqu’à 24 kV / 630 A / 20 kA.Fait partie de la gamme SeT SeriesAppareillage de boucle à isolation gazeuse pour applications MV
Important : à partir du 1.1.26, le règlement F-GAs interdit les MV à base de SF6 dans l'UE.
SOLUTION : pour une conformité totale et une transition facile - RM AirSeT sans SF6
Voir les détails