Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

variateur de vitesse, ATV930, 5,5kW, 380...480V, intégration en armoire, IP20

ATV930U55N4Z

Code EAN: 3606489740061
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
6042
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Le produit contribue aux émissions évitées
information_stroke
Ce produit pourrait conduire à des réductions d'émissions pendant la phase d'utilisation dans des conditions spécifiques.
Yes
Use Again
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non

+ Lifecycle Services

câble Ethernet - cordon droit - blindé - RJ45 - 2 m - CE

490NTW00002

câble Ethernet - cordon croisé - blindé - RJ45 - 5 m - CE

490NTC00005

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.