Passez le curseur sur l'image pour zoomer




+ 5
LSS100300
Code EAN: 3606482215856
Intégration KNX dans Ecostruxure Building Operation via l'appareil dédié
L'interface de communication principale est KNX TP avec protocole BAC
KNX optimise la conso d'énergie et permet d'importantes économies de coûts d'exploitation
Conçus pour être extrêmement flexibles, ce qui permet de gagner du temps d'installation
Conçu pour maximiser la flexibilité, le confort, la sécurité et la rentabilité
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
80
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Non
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.