Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Redéfinissez efficacité, transparence et connectivité.

Les appareils Clario iC40 (1L, 3L, 3LN et d’autres) se raccordent tous sur un même type de peigne 3LN. Outre les avantages tels qu’un gain de temps et d’espace de 30 % par rapport à une installation classique, il est aussi possible d’installer et de retirer tous les appareils sur un peigne de raccordement en place.

Clario redéfini

Le nouveau système Clario iC40 présente des avantages particuliers à chaque phase du cycle de vie du produit. Découvrez les avantages de ce système.
Télécharger la brochure S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Capacité de rupture de 10'000 A

En plus de 6'000 A et 4'500 A de puissance de coupure, le domaine d'application est considérablement étendu avec 10'000 A de puissance de coupure. Les courants nominaux maximums pour 1LN vont jusqu'à 32 A et 3LN jusqu'à 16A.

Système modulaire – compact et sûr

Il est possible d’assembler n’importe quelle combinaison de FI-LS, en plus des FI-LS compacts. Un autre bénéfice: le conducteur neutre est également mis en circuit. Les blocs Clario iC40 Vigi (FI) s’installent sur tout disjoncteur miniature de la gamme iC40.

Net avantage en faveur de Clario iC40

Une comparaison directe avec une installation classique montre les avantages rentables de Clario : pour une même protection, Clario ne nécessite que 12 modules au lieu de 16,5 et donc beaucoup moins d'espace et de temps.

Montage rapide avec connexions enfichables

Le montage le plus rapide possible s’opère avec Clario iC40 XA et des peignes d’alimentation à partir d’un entraxe de barres DIN de 150 mm. Les peignes d’alimentation sont comme toujours utilisables de manière universelle avec des bornes enfichables et des bornes à visser.

DispoSuite, le logiciel de planification basé sur le web

Avec DispoSuite, Feller présente un logiciel de planification basé sur le web pour configurer des distributeurs de petite puissance, de comptage et d’énergie avec des appareils modulaires. D’utilisation simple et intuitive, ce logiciel est spécialement conçu pour les besoins de l’électricien et du constructeur de tableaux électriques. Tous les documents sont générés automatiquement et transférés via mySE ou aux grossistes de manière simple et rapide.

Que représente le nouveau système Clario iC40 pour vous?

Une solution de distribution pour chaque bâtiment

La planification et la spécification sont rendues plus simples que jamais avec une solution indépendante des phases adaptée aux nouvelles installations, aux mises à jour et aux post-équipements. Clario iC40 convient à tous les bâtiments quelle que soit leur taille et aux clients les plus exigeants qui soient.

Un système à encliqueter

Clario iC40 , système modulaire complet, permet de construire et d’installer très simplement des tableaux à l’aide de nouveaux blocs de distribution verticaux, de RCCB à alimentation par le sol, d’une double tête de sortie d’appareils regroupés et de peignes d’alimentation optimisés.

Une solution qui parle la même langue que vous

Le nouveau système Clario iC40 vous aide à éviter les problèmes et à simplifier la maintenance des systèmes de distribution finaux. VisiTrip et VisiSafe assurent des interventions sur place plus efficaces pendant que les alarmes mobiles vous gardent en contact avec l’état du système 24 heures sur 24.
An Electrician using mobile phone to receiver alerts from the Acti9 iC40 system.

Un partenaire pour la gestion énergétique

Le nouveau Clario iC40 associe votre système de distribution final avec EcoStruxure™ Analytik, les applis et les services afin d’optimiser l’exploitation, la maintenance et la gestion de l’énergie de votre installation.
5 générations d’innovation
Cinq générations d’innovations en continu se rencontrent au sein du nouveau système Clario iC40. Au commencement, il y avait les systèmes modulaires de haute qualité - Prodis, Clario et Librio. Le système Clario iC40 réussit encore aujourd’hui à redéfinir les normes d’efficience, de visibilité et de connectivité dans la distribution finale de bâtiments de toute taille.

La cohérence avec Acti9 iC60

Le nouveau Clario iC40 et Acti9 iC60, le leader du marché, sont parfaitement cohérents et apportent le même complément aux fonctions et aux équipements électriques supplémentaires, VisiTrip et VisiSafe inclus, afin de procurer une protection visible.
Plus d’informations

Clario est prêt pour EcoStruxure

Le nouveau Clario iC40 est compatible IdO EcoStruxure Power, améliorant de cette manière tous les aspects de votre système.
Plus d’informations
 

Clario iC40

 

Acti9 iCV40

 

Acti9 iID40

 

Acti9 iC60

 

Tableaux BT

Besoin d'aide ?

Sélecteur de produits

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric le plus proche de chez vous.

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !