Découvrez EVlink Pro AC

EVlink Pro AC permet de facturer intelligemment les bâtiments de façon extrêmement fiable, flexible et durable, d'optimiser la consommation d'énergie, de maximiser les temps de bon fonctionnement et l'efficacité, et de garantir une expérience utilisateur transparente pour les installateurs, les opérateurs et les pilotes EV.
Avantages de EVlink Pro AC
Connectivité renforcée
Supervision à distance via OCPP 1.6 ou interopérabilité Modbus pour une utilisation intelligente de la charge. Mise à niveau ISO 15118.
Flexibilité
Conception modulaire évolutive et personnalisable avec prise T2S et prise domestique. Installation murale ou au sol.
Développement durable
Certification Green Premium fournissant ReaCH, ROHS, End of Life, Profil Environnemental Produit. Réparation facile.
Fiabilité
Produits robustes testés et certifiés conformes aux normes les plus strictes, notamment la dernière édition CEI 61851 3.
Facilité d'utilisation
Installation, mise en service, utilisation, fonctionnement et maintenance simples et intuitifs. Mise en service via l'application eSetup ou EcoStruxure EV Charging Expert.
Sécurité élevée
RCD type B-EV intégré réduisant les déclenchements intempestifs en cas de fuites DC. Coupure auxiliaire de déclenchement de tension iMNx intégrée si le contacteur est endommagé.
Un nouveau chargeur EV spécialement conçu pour les bâtiments
Chargement à la maison
Dans un cadre multifamille, EVlink Pro AC offre aux propriétaires et locataires de plusieurs logements une expérience conviviale de recharge.
Charge au travail
L'intégration intelligente des bornes de charge EVlink Pro AC dans les immeubles de bureaux et les espaces industriels apporte une tranquillité d'esprit au propriétaire du bâtiment.
Chargement à destination
EVlink Pro AC EV propose des avantages exceptionnels dans des destinations telles que la vente au détail, les restaurants, les hôtels, etc.
Mesures de sécurité pour le chargement de véhicules électriques
Découvrez comment sélectionner des solutions de recharge des EV conformes aux normes et aux réglementations de sécurité.
Besoin d'aide ?
Sélecteur de produits
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric le plus proche de chez vous.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.