Archivos
Nombre del archivo | |
ABL6_TS_1537_230-400_400A_3D-simpl.stp | |
abl6_ts_1537_230-400_400a_2D-bottom.dwg | |
abl6_ts_1537_230-400_400a_2D-front.dwg | |
abl6_ts_1537_230-400_400a_2D-isometric.dwg | |
abl6_ts_1537_230-400_400a_2D-left.dwg | |
abl6_ts_1537_230-400_400a_2D-rear.dwg | |
abl6_ts_1537_230-400_400a_2D-right.dwg | |
abl6_ts_1537_230-400_400a_2D-top.dwg | |
abl6_ts_1537_230-400_400a_2d-bottom.dxf | |
abl6_ts_1537_230-400_400a_2d-front.dxf | |
abl6_ts_1537_230-400_400a_2d-isometric.dxf | |
abl6_ts_1537_230-400_400a_2d-left.dxf | |
abl6_ts_1537_230-400_400a_2d-rear.dxf | |
abl6_ts_1537_230-400_400a_2d-right.dxf | |
abl6_ts_1537_230-400_400a_2d-top.dxf |
Productos relacionados
Gamas de producto: