Prisma P
Tablero electrico de baja tension hasta 4000A
Características
Cubículos para cuadros eléctricos de hasta 4000A, Icw 100kA rms / 1s
Datos técnicos:
- Sistema de distribución: barras horizontales y verticales en un compartimento lateral o en la parte trasera de la cabina
- cerramientos metálicos: chapa de acero con tratamiento electroforesis + poliéster polimerizado en caliente epoxi en polvo
- color blanco RAL 9001
- Grado de protección IP30 a IP55
- Grado de protección contra impactos mecánicos IK07 y IK10
Dimensiones
- altura: 2000 mm
-anchura: 800 mm (para las unidades funcionales con barras verticales), 650 mm (para las unidades funcionales), 400 mm (para el dia unidades o canales de cables), 300 mm (para canales de cables)
-profundidad: 400 mm, 600 mm
Beneficios
Prisma G contribuye a una óptima seguridad de las personas, así como a la alta fiabilidad y continuidad del servicio de la instalación eléctrica.
-Todos los componentes (interruptores, barras, bloques de distribución, conexiones prefabricadas, etc.) se han valorado y coordinado para la operación conjunta
- Todas las configuraciones de centralita más exigentes han sido probados y son compatibles con la norma IEC
Prisma G permite la producción de paneles de control optimizado, seguros y sencillos para satisfacer exactamente sus necesidades.
Prisma G se puede actualizar fácilmente en cualquier momento sin que su rendimiento original siendo afectada, gracias al diseño de prefabricados y modulares.
Prisma G está diseñado y fabricado en Francia, y está disponible en todo el mundo.
Aplicaciones
- De datos y de telecomunicaciones(centros de datos, salas de servidores, redes de telecomunicaciones)
- Retail (centros múltiples usuarios, y la cadena de ventas al por menor independientes)
- Hostelería (hoteles, residencias colectivas)
- Edificios industriales (proceso no crítico, logística, agricultura)
- Salud (hospitales, clínicas, casas de vivero)
- Oficinas
- Educación
- Deportes
- Ocio y cultura