Prisma PH
Tablero electrico de baja tension hasta 4000A
Productos
Presentación
Características
- PH Prisma: Kit de soluciones para probados e IEC 61439-1 y 2 de baja tensión eléctrica de tableros de distribución
- Cubículos para tableros eléctricos de hasta 4000A, Icw 100kA rms / 1s
- Datos técnicos: CD - Sistema de distribución: barras horizontales y verticales en un compartimento lateral o en la parte trasera de la cabina - cerramientos metálicos: chapa de acero de 1,5 mm de espesor (en los paneles y 1.8 mm en las puertas) con tratamiento + electroforesis en caliente de poliéster polimerizado en polvo epoxi - color blanco RAL 9001 CD - Grado de protección IP55 CD - Grado de protección contra impactos mecánicos IK10 (con puerta)
- Dimensiones CD - 1 Altura: 2000 mm CD - 2 anchuras: 700 mm (para las unidades funcionales), 300 mm (por barras verticales y los cables conductos) CD - 2 profundidades: 500 mm (hasta 1600A), 800 mm (hasta 4000 a)
Beneficios
La puesta en común nuestras energías para la construcción de la seguridad en ambientes hostiles
- Prisma PH contribuye a una óptima seguridad de las personas, así como a la alta fiabilidad y continuidad del servicio de la instalación eléctrica CD - Todos los componentes (interruptores, barras, bloques de distribución, conexiones prefabricadas, etc.) y se han valorado coordinados para la operación conjunta CD -. Todas las configuraciones de centralita más exigentes han sido probados y son compatibles con la norma IEC.
- Prisma PH es particularmente resistente en ambientes pesados y cargas pesadas. Resiste a las limitaciones sísmicos (Estándar EDF CRT91C11200, AS1170, EAK 2000, ENDESA 1986, el EPR 99 de 2003, Gore GR 63, Código Sísmico de Turquía, GOST 17516,1-90).
- Prisma PH permite la producción de distribuidores optimizado, seguros y sencillos para satisfacer exactamente sus necesidades.
- Prisma PH se pueden actualizar fácilmente en cualquier momento sin que su rendimiento original siendo afectada, gracias a su diseño modular prefabricada y
Aplicaciones
Tableros de distribución y control de baja tension para edificios industriales y entornos adversos.
