Compact NSX for Direct Current
Interruptores automáticos para aplicaciones CC de 100 a 630 A
Características
- Amplia selección de modelos ajustados a diversidad de aplicaciones (1 a 4 polos hasta 160A, 3 y 4 polos desde 250 a 630A)
- 4 niveles de capacidad de corte: 36 a 100kA
- Sólo dos pasos polares (35 y 45mm) para una fácil integración en los sistemas de instalación (armarios, máquinas, etc) Accesorios adaptados a las particularidades de las aplicaciones CC
- Versiones fijas y extraíbles (3 y 4 polos en CC)
- Esta gama incluye interruptores automáticos e interruptores en carga para aplicaciones fotovoltaicas de hasta 1000VCC, con una amplia variedad de accesorios de conexión y aislamiento.
Beneficios
- Seguridad y protección
- Sencillo uso e instalación
- Accesorios comunes con el resto de la gama Compact NSX
Aplicaciones
Versión diseñada para aplicaciones fotovoltaicas (Compact NSX DC PV)