Back-UPS ES

Batería de reserva y protección de gran calidad para equipos domésticos

ˇLa UPS para escritorio más usada en todo el mundo!
Back-UPS ES APC Brand Batería de reserva y protección de gran calidad para equipos domésticos

Características

La unidad Back-UPS ES es nuestra alternativa más conveniente para proteger sus sistemas informáticos del hogar y la oficina en el hogar. La unidad Back-UPS ES, rediseñada completamente para utilizar menos energía durante el funcionamiento normal, brinda suficiente energía de respaldo para que usted siga trabajando durante interrupciones en el suministro de corta y mediana duración. También protege sus equipos contra peligrosas sobretensiones transitorias y prolongadas que se propagan por las líneas de datos y del servicio eléctrico. La mayoría de los modelos incluyen nuestro reconocido software que guarda los archivos abiertos automáticamente y apaga la computadora sin inconvenientes durante las interrupciones prolongadas de alimentación. Las características adicionales tales como alarma sonora, indicador de estado LED, batería reemplazable por el usuario, disyuntor de pulsador y tomas de salida con amplios espacios para bloques de transformadores hacen de Back-UPS ES la unidad perfecta para proteger su productividad contra la amenaza constante de interrupciones en el suministro y pérdida de datos.

Beneficios

Comodidad
  • Alarmas sonoras - Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Disyuntores con reposición manual - Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
  • Baterías reemplazables en caliente - Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Capacidad de arranque en frío - Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Autodiagnóstico automático - Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores - Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
Protección
  • Aprobado por agencia de seguridad - Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Acondicionamiento de energía - Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente - Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
marketing features
  • Protección contra sobrecargas de líneas de datos - Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias