Back-UPS BI

Alimentación de respaldo de alto rendimiento para aplicaciones de iluminación y electrónicas de uso comercial.

Tranquilidad gracias a la UPS más confiable del mundo.
Back-UPS BI APC Brand Alimentación de respaldo de alto rendimiento para aplicaciones de iluminación y electrónicas de uso comercial.

Características

La UPS hogareña de APC ofrece una manera práctica de mantener en funcionamiento las luces, ventiladores y equipos electrónicos sensibles durante cortes en el suministro eléctrico. Elimine la incomodidad que implica un corte en el suministro de energía y siga con su rutina diaria sin interrupciones. Diseñado específicamente para las condiciones energéticas hostiles de la India, el circuito de avanzada de la UPS hogareña proporciona energía de respaldo en forma inmediata y recarga la batería con mayor celeridad; como resultado, la vida útil de la batería se prolonga al máximo. Para que el sistema sea completo, conecte la UPS hogareña a una batería y un carro de APC (se venden por separado) y disfrute de la seguridad de contar con energía ininterrumpida en su hogar o su empresa.

Beneficios

Comodidad
  • Capacidad de arranque en frío - Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Alarmas sonoras - Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias