Energy Server Com'X 510

Pasarela Dalogger Com'X

Accede y controla los datos de tableros de distribución para anticiparse a las incidencias, optimizar costes operativos y gestionar tu instalación.
Energy Server Com'X 510 Schneider Electric Pasarela Dalogger Com'X

Características

Los dispositivos Com'X son la conexión directa a las redes Ethernet de alta velocidad. Permiten compartir los datos entre varios usuarios, pueden ser dedicados al control o cumplir múltiples funciones de monitoreo y supervisión. Esta solución garantiza la adaptación serial
  • ModBus RTU (RS-485) /
  • ModBus Ethernet TCP/IP.
Los dispositivos Com'X recogen los datos de energía de todo el edificio, desde:

Dispositivos de distribución eléctrica y cuadros inteligentes Dispositivos de medición de gases, vapor, aire o agua Sensores ambientales y de temperatura Envían  los datos a la red de área local (LAN) o a servidores remotos, para:

Pantallas inteligentes: dashboard, gráficos históricos, etc., accesibles con sólo un navegador web habitual (Com'X510), o de forma remota gracias al servicio de Acceso Remoto  Procesamiento avanzado de soluciones StruxtureWare ™, tales como servicio web de Operación Energía, Power Monitoring Expert o Sistema de Gestión de Edificios

Aplicaciones

Servidor de energía Com'X 510

•Recoge datos de dispositivos eléctricos u otros dispositivos en todo el edificio
•Proporciona vistas globales y detalladas del consumo de energía desde que se conecta, con datos accesibles a través del navegador web.

Gallery

  • Accessory: GPRS modem
  • Accessory: WiFi USB dongle

Enlaces Adicionales
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias