Acti 9

Gama Acti 9

Sistema modular de baja tensión montado en carril DIN Acti 9, hasta 63 A
Acti 9 Schneider Electric Gama Acti 9

Características

Gracias a sus características exclusivas, el sistema modular de baja tensión Acti 9 montado en carril DIN proporciona una seguridad total y una mayor continuidad de servicio.

- VISI-SAFE: Para una total seguridad en el funcionamiento y el mantenimiento del circuito.

- Aislamiento de clase 2: Seguridad continua para los operadores y el personal no cualificado.

- VISI-TRIP: Para la detección rápida de anomalías de los interruptores automáticos y tiempos de intervención más breves.

- Dispositivos de protección adicionales y de alta inmunidad contra fugas a tierra:

  • Mayor continuidad de servicio, en particular para las redes con perturbaciones y los entornos contaminados.

- Concepto integrado iXC60, una unidad que combina en una sola pieza un interruptor de protección, un contactor y las funciones del relé de disparo:

  • Importante ahorro de cableado (50% menos para la alimentación y de 20% a 50% menos para el control) y menor tiempo de conexión.

- Schneider Electric garantiza una coordinación total gracias al concepto integrado iXC60y también entre los interruptores automáticos y los interruptores de protección diferencial.

- Optimización del tiempo de diseño, en particular para las soluciones de iluminación en edificios con:

  • Modos de control flexibles
  • No se necesitan auxiliares externos.
  • Compatibilidad con los sistemas de gestión de edificios

- 50% menos de conexiones con el concepto integrado iXC60

- Funcionamiento biestable para limitar al mínimo el consumo de energía.

- Soluciones flexibles y actualizables, y operaciones sencillas.

  • Diagnóstico de estado más sencillo a través de las indicaciones del frontal de los aparatos.
  • Sistemas de distribución Multiclip aptos para renovar instalaciones eléctricas, complementos, adaptaciones, equilibrado de fases, etc.
  • Fácil de adaptar a restricciones y a cambios de última hora en el ámbito terciario e industrial.
  • Selección de modo de funcionamiento y de control.
  • Interfaz de sistema de gestión de edificios.

- Limitación de costes de intervención en estructuras remotas gracias al nuevo control remoto automático acoplado con interruptores de protección.

Beneficios

La eficiencia que mereces

La gama Acti 9 corresponde a la quinta generación de sistemas modulares de baja tensión de Schneider Electric. Acti 9 sienta un nuevo precedente en el ámbito de la distribución terminal de baja tensión.

Acti 9 incluye numerosas innovaciones y se fundamenta en los más de 40 años de experiencia de Schneider Electric. Acti 9 cubre todas las aplicaciones, especialmente las redes con perturbaciones y los entornos contaminados, con seguridad total y una mejora continua del servicio.

Acti 9 es fácil de seleccionar y de instalar, y respeta el medio ambiente. Sus componentes son reciclables y recuperables al 100%.

"Todo es más fácil con Acti 9. Cualquiera que sea la aplicación, no lo piense dos veces. Con Acti 9, se beneficiará en cuestión de seguridad, tiempo, competitividad, etc. En resumen, optimizará su propia energía."

Acti 9 es un sistema de aparellaje de conexión modular que combina la eficiencia con la seguridad para garantizar la máxima seguridad del usuario, así como la de sus clientes e instalaciones.

Aplicaciones

Distribución terminal en baja tensión:

  • Protección de cargas y circuitos eléctricos mediante interruptores automáticos modulares en todos los edificios industriales y terciarios.
  • Todas las aplicaciones, en particular en redes con perturbaciones y entornos contaminados.
  • Protección de circuitos de motor mediante interruptores automáticos modulares.
  • Protección de circuitos CC mediante interruptores automáticos modulares.
  • Protección de personas y bienes mediante dispositivos de protección adicionales y de alta inmunidad contra fugas a tierra, interruptores de protección diferencial.
  • Protección mediante limitadores contra sobretensiones de origen atmosférico.
  • Control de circuitos de control y de potencia mediante contactores y relés de disparo.
  • Control de circuitos mediante controles remotos asociados con interruptores automáticos modulares.
  • Control remoto y protección de circuitos mediante una unidad que combina en una sola pieza el interruptor de protección, el contactor y las funciones del relé de disparo.
  • Programación, regulación, señalización, etc.

Gallery

  • Interruptor automático modular iC60 montado en carril DIN. Indicador de defecto VISI-TRIP
  • Interruptor de protección diferencial modular iID montado en carril DIN.
  • Sistema modular de baja tensión montado en carril DIN Acti 9. Sistema de conexión y distribución Multiclip, interruptores automáticos modulares iC60.

Enlaces Adicionales
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias