
Gira la imagen para ampliar

Canaleta de 2 x 12 con adhesivo retenedor de cables tira 2m
DXN10051
Dimension canaleta:
Fijación:
Enlace con sección transversal de 20x12mm y longitud de 2000mm
Alcanza los grados de protección IP42 e IK07
Hecho de material de PVC duradero
Enlace funcional para instalaciones pequeñas en todo tipo de entornos
Instalación segura con acabado elegante
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA