Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Derivación T para canaleta de 2 x 12mm

DXN11044

Dimension canaleta:

Tipo de Producto o Componente:

Pieza en T para enlace de 20 x 12 mm
Producto sin halógenos
Fabricado con materiales duraderos ABS+PC para una fiabilidad duradera
Color blanco elegante para un aspecto profesional
Fácil de instalar y mantener
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA