Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Unidad UPS Galaxy VS de 10 kW y 208 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8

GVSUPS10KFS

GVSUPS10KFS no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.

tensión de entrada:

Máxima potencia configurable en VA:

Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Maximice la disponibilidad con la arquitectura modular
Intercambio en vivo: Reemplazo de módulos verificado por terceros sin tiempo de inactividad programado
Opción EcoStruxure IT: Permite entornos de TI resistentes, seguros y sostenibles
Flexibilidad de la batería, incluida la compatibilidad con los gabinetes de baterías Galaxy de Ion-Litio
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Eficiencia energética optimizada
information_stroke
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% mejor que el promedio del mercado o la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Servicio de Reemplazo Batería: Sistema UPS. Instalación y Retiro

WBATTREPLCMNT

1 Año Advantage EAA Prevent Plan de Servicio: 1 o UPS 3P 10 - 40kVA, Frm de Batería, PDU o Acc.

WADVEAA-AA-01