Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Juego de barras planas, 1000A, horizontal, 80x5 mm, L2000 mm

LVS04538

Sección Transversal Del Embarrado:

Longitud:

barra de distribución plana Linergy BS
barra de distribución plana con clasificación 1000A
Con sección cruzada de barra de distribución de 80 x 5 mm
Alta capacidad de resistencia a cortocircuitos (Icw) de hasta 100 kA rms/1s
Múltiples posibilidades para instalación trasera, lateral y multiescalonada, para instalación horizontal o vertical
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA