Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
relé de control de asimetría trifásico 200…240 V AC, 2NANC

RM22TA31

parámetros monitorizados del relé:

[Uc] tensión del circuito de control:

Diseño simplificado del panel debido a que el ancho de 22.5 mm es el mismo que el interruptor de 2 polos
Experimente una precisión sin precedentes, un mantenimiento predictivo y una seguridad superior.
Cubierta transparente para proteger los ajustes de la manipulación con la reducción del mantenimiento
Compatible con una amplia gama de aplicaciones, como elevación, embalaje, ascensores, textil, bombeo y agua.
Multifuncional: le ofrece flexibilidad en el mantenimiento, lo que reduce la variedad de productos a almacenar
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
71
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA