Ir al contenido principal
Chile
Nuestras marcas
El número de art��culos en el carrito es de
0
Mis productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis documentos
Iniciar sesión / Registrarse
User name
Nuestras marcas
Regístrate hoy mismo
Obtén herramientas y servicios de productos personalizados
Accede a capacitaciones
Gestiona casos de soporte
Crea y gestiona tus pedidos (sólo socios autorizados)
Inicia sesión
Crea tu cuenta
Lee para conocer más
beneficios
0
el número de los elementos de los documentos es
Cancel
Menú principal
Productos
Menú principal
Software
Menú principal
Servicios
Menú principal
Soluciones
Menú principal
Propietario
Menú principal
Soporte
Menú principal
Empresa
Chile
Nuestras marcas
Mis productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis documentos
El número de artículos en el carrito es de
0
Iniciar sesión /
Registrarse
opens in new Window
User name
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric
Bienvenido a nuestro sitio web.
Permanecer en esta página web
Seleccione su ubicación
Gira la imagen para ampliar
Tarjetero hotel Orion 220V - 2.5 modulos - grafito/aluminio
S70854179
Discontinuado el:
12-09-2024
Reemplazo(s) recomendado(s)
S70854179 se reemplaza por:
1×
Orion - interruptor de tarjeta dedicado - 5A 127V - 2,5 módulos - blanco
S70754105
S70854179 se reemplaza por: