Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Unidad Smart-UPS SRT de APC 3000 VA 230 V para rack con tarjeta de red

SRT3000RMXLI-NC

tipo de batería:

tensión de entrada:

Máxima potencia configurable (vatios):

Batería de repuesto (1) está disponible
UPS 2U de 2U con doble conversión en línea de onda sinusoidal pura de 3kVA/2.7kW
Convertible en rack/torre (kit de carril incluido)
Ofrece energía limpia sin tiempo de transferencia para dispositivos críticos o delicados
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT96RMBP) para mayor tiempo de autonomía
Tarjeta de gestión de red preinstalada para el monitoreo y gestión de UPS basados en red
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
7718
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Eficiencia energética optimizada
information_stroke
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% mejor que el promedio del mercado o la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
1 Año Advantage EAA Prevent Service Plan: 1P UPS hasta 10kVA

WADV1PEAA

(1) Visita de mantenimiento preventivo 5x8 para (1) unidad Back-UPS, Smart-UPS o Smart-UPS RT

WPMV5X8-SB-14