Unidad EASY UPS SRV de APC 2000 VA, 230 V
SRV2KI
UPS en torre de onda sinusoidal pura en línea de doble conversión 2000VA/1600W
Alta eficiencia operativa en modo ECO de ahorro de energía
Duración prolongada de la batería con carga inteligente con compensación de temperatura
Interfaz LCD fácil de leer para información detallada y precisa sobre el estado del UPS
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
3 577 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
65
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Clasificar por:
WBEXTWAR1YR-SE-03
WEXTWAR1YR-SE-03