Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
"SELECTOR SWITCH"

XB4BD25

Información de posición del operador:

Tipo y composición de contactos:

Tipo de operador:

Perfil del operador:

Montaje y desmontaje rápidos y sencillos
Resistencia para soportar entornos hostiles
Diseñado para adaptarse a un corte estándar de 22 mm, que garantiza la compatibilidad con maquinaria preexistente
Diseñado de acuerdo con los estándares internacionales para alto rendimiento
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 a +70 °C/-40 a +158 °F
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA