Gira la imagen para ampliar
+ 8
1 videos
"KEY SELECTOR SWITCH"
XB4BG21
Posición de extracción de llave:
Tipo de cierre con llave:
Tipo y composición de contactos:
Tipo de operador:
Diseñado para adaptarse a un corte estándar de 22 mm, que garantiza la compatibilidad con maquinaria preexistente
Asegure la operación del sistema y de la máquina con una llave, solo disponible para operadores autorizados
Diseñado de acuerdo con los estándares internacionales para alto rendimiento
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.