Gira la imagen para ampliar




+ 6
"EMERGENCY STOP"
XB4BS8445
rearme:
Tipo y composición de contactos:
Amplia gama modular para adaptarse a las máquinas y a la seguridad del operador.
Diseñado para adaptarse a un corte estándar de 22 mm, que garantiza la compatibilidad con maquinaria preexistente
Diseñado de acuerdo con los estándares internacionales para alto rendimiento
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 a +70 °C/-40 a +158 °F
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA