¿Cómo configurar ATV212 para una aplicación de ventilador?
How to configure ATV212 for a Fan application? Example of speed regulation or Flow regulation according to a reference Parameters changed: - F113 between PID to Speed - F201 to F204 as process reference (here the "flow") - F210 to F213 for motor speed, motor rated voltage and frequency - F360 enabling PID
Fecha:
16 sept 2019 | Tipo:
Cómo hacer videos
idiomas:
Español, Francés, Holandés, Inglés, Italiano, Portugués, Turco, in_ID | versión:
1.0
Subtipo: Función y aplicación, Operación
Referencia del documento:
FA367979