Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Imagen de STBSPU1000 - Advantys Configuration Software release

STBSPU1000 - Advantys Configuration Software release

Advantys V12.3 is an update of Advantys V12.2, which includes ATV32 V1.xx variable speed AC drive for STB NIC2212 V4.xx / STB NIP2212 V4.xx by making it visible in Enhanced CANopen catalog, so that ATV32 V1.xx could be used with STB NIC2212 V4.xx / STB NIP2212 V4.xx NIM modules of island. Note: Currently Advantys V12.3 doesn’t support the change to Controlword / Speed Target for ATV32 in Test mode. • Advantys V12.3 is fully verified for its compatibility with Windows Server 2019

Fecha: 06 abr 2022 | Tipo: Software
idiomas: Inglés | versión: V12.3
Sistemas operativos: Windows x86 / x64
Referencia del documento: STBSPU1000_Software

Archivos

Nombre del archivo
Advantys 12.3.zip
Advantys V11.0.iso
Advantys V12.0_ModbusDriverSuite Update.PDF
Advantys_V12.0.7z
Advantys_V12.2.7z.001
Advantys_V12.2.7z.002
Release Notes (ENU).doc