Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Racks NetShelter de 4 ejes con estructura abierta, 44 U de altura y perforaciones cuadradas

AR203A

Bastidor de marco abierto de cuatro postes para acceso directo al equipo
Estándar de la industria (EIA-310) montaje de 19 in
Alta capacidad de carga de hasta 907 kg (2000 lbs)
Diseño de 44 U para mayor espacio de organización
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
124
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA

+ Lifecycle Services

Servicio Instalación Programado 5X8: Rack

WASSEM5X8-RK-01

Servicio de Ensamble Programado 5X8 para (2) Racks

WASSEM5X8-RK-02