Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Variador de velocidad ATV610, 0.75 kW/1HP, 380...460 V, IP20

ATV610U07N4

Tamaño compacto
Instalación rápida y fácil
Terminal de pantalla gráfica fácil de usar
Fácil integración en una puerta de gabinete
Terminales del circuito de control coloreadas para evitar el uso indebido
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
3561
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Productcolabortessavedediado
information_stroke
Este producto podría reducir las emisiones durante la fase de uso bajo condiciones específicas.
Yes
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA

+ Lifecycle Services

Guardamotor Magnético TeSys GV2 AC-3 4A 100kA 3P3D Manija Rotativa

GV2L08

kit de montaje de puerta de teclado básico

VW3A1114