
Gira la imagen para ampliar

Ventilador 560M3/H 230V Ip54
NSYCVF560M230PF
Caudal libre con filtro estándar de 560 m3/h a 50 Hz y 586 m3/h a 60 Hz.
68 W 50 Hz, 85 W 60 Hz.
Conecte los terminales por cable.
Dimensiones de corte de 291 x 291 mm.
Dimensiones Ext: 336 x 316 x 162 mm
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
36
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA