
Gira la imagen para ampliar



+ 7
1 videos
Zelio Time - Fuera de retardar el tiempo de relé - 0.05s ... 300h - 24 ... 240 v ac / dc - 2c / o
RE22R2CMR
Cubre de 0.05 s a 300 h, tiempo que elimina la necesidad de almacenar muchos productos diferentes
Amplio rango de retraso de tiempo para el ajuste: de 0,01 s a 999 h.
Compatible con una amplia gama de aplicaciones que incluyen máquinas, edificios, segmentos de agua y HVAC.
Precisión sin precedentes, mantenimiento predictivo y seguridad superior.
Elección flexible de terminales de conexión de tornillo o resorte para cableado.
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
64
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
NA