Ir al contenido principal
Colombia
Nuestras marcas
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis documentos
Iniciar sesión / Registrarse
User name
Nuestras marcas
Regístrate hoy mismo
Obtén herramientas y servicios de productos personalizados
Accede a capacitaciones
Gestiona casos de soporte
Crea y gestiona tus pedidos (sólo socios autorizados)
Inicia sesión
Crea tu cuenta
Lee para conocer más
beneficios
0
el número de los elementos de los documentos es
Cancel
Menú principal
Productos
Menú principal
Software
Menú principal
Servicios
Menú principal
Soluciones
Menú principal
Propietario
Menú principal
Soporte
Menú principal
Empresa
Colombia
Nuestras marcas
Mis productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis documentos
El número de artículos en el carrito es de
0
Iniciar sesión /
Registrarse
opens in new Window
User name
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric
Bienvenido a nuestro sitio web.
Permanecer en esta página web
Seleccione su ubicación
Gira la imagen para ampliar
parada de emergencia rojo Ø 22 - cabeza redonda Ø 40 - girar para liberar
XB5AS542
Discontinuado el:
17/10/2022
Fuera de servicio el:
17/10/2024
Reemplazo(s) recomendado(s)
XB5AS542 se reemplaza por la siguiente gama de productos:
Harmony
XB5
Pulsadores, selectores, paradas de emergencia y luces piloto de plástico modulares de Ø22 mm
Productos: 787
O
XB5AS542 se reemplaza por:
1×
Parada de emergencia Ø22mm, Cabeza en forma de seta 40mm, desBloqueo giratorio, 1 NC
XB5AS8442
XB5AS542 se reemplaza por la siguiente gama de productos: