

Gira la imagen para ampliar



SMC1000C
LÃnea UPS interactiva de torre de onda sinusoidal pura de 1000VA/600W
LÃnea UPS interactiva de torre de onda sinusoidal pura de 1000VA/600W
Ideal para servidores de nivel básico, redes, puntos de venta minoristas, VOIP empresarial y computadoras de escritorio
AVR mantiene el voltaje de salida dentro de niveles aceptables seleccionables por el usuario.
Monitoreo remoto de energÃa basado en la nube a través del puerto Ethernet SmartConnect
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
694
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
SÃ
Eficiencia energética optimizada
Producto con eficiencia energética
ENERGY STAR®
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Recuperación
NA
Software compatible
WUPG1PEAA-UG-01
WASSEMUPS-3R-SB-00
Este APC Smart-UPS está diseñado para usuarios de pequeñas y medianas empresas para mantener el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Este UPS de torre interactivo de lÃnea de 1000 VA proporciona energÃa de onda sinusoidal pura para respaldar los componentes electrónicos crÃticos durante las interrupciones de energÃa. El UPS viene con entrada NEMA 5-15P y 8 salidas NEMA 5-15R. Este UPS ofrece monitoreo de energÃa remoto basado en la nube, actualizaciones de firmware de UPS, diagnósticos remotos y notificaciones proactivas por correo electrónico con acciones recomendadas. El Smart-UPS C tiene una interfaz gráfica LCD intuitiva. El UPS puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de gestión centralizada de terceros. Este UPS de lÃnea interactiva opera en modo verde para una alta eficiencia operativa. Conéctese a cualquier software de monitoreo utilizando el puerto en la parte posterior del dispositivo. El SMC tiene una garantÃa de 2 años y viene con una baterÃa de plomo-ácido incorporada. Este UPS proporciona protección contra sobretensiones contra rayos, caÃdas de energÃa, caÃdas de tensión y sobretensiones. Esto es compatible con una baterÃa reemplazable por el usuario dedicada, y el cartucho de baterÃa de reemplazo de APC ayuda a restaurar el rendimiento del UPS a las especificaciones originales. Este UPS de 600 vatios ofrece un modo ecológico para garantizar que esté operando al más alto nivel de eficiencia, mientras que la gestión inteligente de la baterÃa maximiza el rendimiento. La regulación automática de voltaje (AVR) ajusta los voltajes para garantizar una energÃa confiable y preservar la vida útil de la baterÃa. La administración predictiva de la baterÃa proporciona una fecha estimada en la que se recomienda reemplazar la baterÃa.
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WMÃn.-máx.: 60-600 W | 5min 15s |
---|---|
Máx. capacidad utilizada | |
Tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
tipo de porta de comunicação | SmartConnect Ethernet port |
---|---|
software package ((*)) | SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use |
modo de montaje | Tower |
UPS connectivity | Serial port USB port SmartConnect port |
Battery type | Lead-acid internal included |
Tiempo de ejecución | |
---|---|
Eficiencia | |
tipo de baterÃa | BaterÃa sellada de plomo |
Duración prolongable | 0 |
BaterÃas pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterÃas | 0 |
Tiempo tÃpico de recarga | 3 h |
Cantidad de cartuchos de baterÃa de recambio | 1 |
vida de la baterÃa | 3…5 años |
BaterÃa de repuesto | |
Potencia de carga de la baterÃa (vatios) | 72 W nominal |
Equipo suministrado | Cable USB |
---|---|
Number of power module | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Cloud-enabled monitoring |
Redundant | No |
Longitud del cable | 1,8 m |
---|---|
número de cables | 1 |
Color | Negro |
Dimensiones de altura máxima | 219 mm |
Dimensiones de anchura máxima | 171 mm |
Dimensiones de profundidad máxima | 439 mm |
Peso neto | 17 kg |
Lugar de montaje | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montaje | En cordón de luminaria |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
Main Input Voltage | 120 V AC |
---|---|
Other Input Voltage | 110 V 125 V |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
barras de separación | 85...136 V ajustable 93...130 V |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado |
Main Output Voltage | 120 V CA 1 fase |
---|---|
Other Output Voltage | 110 V 125 V |
Potencia nominal en W | 600 W |
potencia nominal en VA | 1000 VA |
output connection type | 8 NEMA 5-15R |
distorsión armónica | Menos que 5% |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 600 W |
Tiempo de transferencia | Valor tÃpico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
TopologÃa | LÃnea interactiva |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Certificaciones del producto | cULus ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.) |
---|---|
PolÃtica de protección del equipo | De por vida: $150.000 |
nivel acústico | 41 dBA |
---|---|
disipación de calor | 175 Btu/h |
Altitud de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | 0…40 °C |
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0…15240 m |
Humedad relativa | 0…95 % |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
---|---|
ranuras libres | 0 |
Soporte del puerto de comunicación | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Clasificación de energÃa de sobrecarga (Joules) | 680 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 33 cm |
Paquete 1 Ancho | 59 cm |
Paquete 1 Longitud | 33 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 19,57 kg |
Periodo de garantÃa | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
Ciclo de vida total Huella de carbono
694
Perfil Ambiental del Producto (PEP)
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
SÃ
Embalaje sin plástico
No
Cumple con las Exenciones
Número SCIP
B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
Regulación REACh
Eficiencia energética optimizada
Producto con eficiencia energética
ENERGY STAR®
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Perfil de circularidad
BaterÃa extraÃble
El usuario puede reemplazar
Recuperación
NA
WEEE Label

El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos especÃficos y nunca terminar en recipientes de basura.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.