Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Obrázek Mureva High Performance Waterproof Enclosures

Mureva High Performance Waterproof Enclosures Ovaj je dokument ažuran, ali u njemu se mogu spominjati zastarjeli proizvodi.

Discover the Mureva waterproof boxes, IP65 and IK09. These enclosures simplify electrical installation thanks to clever features: - Removable frame to facilitate the assembly of products and the passage of cables - Screwless ground terminal block top or bottom mountable - Height between DIN rails adjustable for more space for wiring - Adjustable DIN rail depth to accommodate different equipment - DIN rail compatible with the Resi9 XE splitter - Door with right or left opening - Ergonomic and robust handle - Optional key lock

Datum: 08 čvn 2023 | Typ: Video jak na to
Jazyk: English | Verze: 1.0
Podtyp: Funkce a použití, Podrobnosti instalace, Návrh systému
Reference dokumentu:: HT_Mureva_enclosures_EN

Dokumentace dostupná online je obecně poskytována v nejnovější verzi. Soubory

Název souboru
2023_Mureva_Waterproof_Enclosures_D_EN.mp4