Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric
Vítejte na našich internetových stránkách.
How to Install and Use the Exxact Wireless Switch with Wiser
You'll see the installation, pairing and usage of Exxact wireless switch. Simple and fast to install using tape or screws (included). No need for electrical wiring as it's battery-powered. Once paired with the Wiser by SE app, this wireless switch can be used in your Wiser system to: - Create an additional point of control for a light, a roller blind - Centralize together multiple lights or multiple roller blinds - Activate a connected socket - With one button, set the lights, the blinds, and socket outlets for a specific moment.
Datum:
29 dub 2022|Typ:
Video jak na to
Jazyk:
English|Verze:
1.0
Podtyp: Funkce a použití, Podrobnosti instalace, Provoz
Reference dokumentu::
V0590-Exxact-Wiser-EN
Dokumentace dostupná online je obecně poskytována v nejnovější verzi. Soubory