Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Obrázek Discover the Wiser smoke alarm

Discover the Wiser smoke alarm

You'll see the functions and applications, pairing, installation, and operation of the Wiser smoke alarm. Wiser smoke alarm: - Detects smoke presence and temperature increase - Triggers an audible alarm 85dB at 3 meters - Gives you early warning so you can get outside quickly - Sends notifications on smartphone - Is of high precision When multiple Wiser smoke alarms are installed in the house, they are linked together: if one device triggers, they will all trigger. You can configure notifications, automation, and moments from the Wiser by SE application.

Datum: 01 dub 2022 | Typ: Video jak na to
Jazyk: English | Verze: 1.0
Podtyp: Funkce a použití, Podrobnosti instalace, Provoz
Reference dokumentu:: V0806-Wiser-EN

Dokumentace dostupná online je obecně poskytována v nejnovější verzi. Soubory

Název souboru
Schneider-2021_V0806_WiserSmokeAlarm_FunctionApplication_Online_v02.mp4