Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Obrázek PD Series Digital Pressure/Vacuum Gauge with Display and Analog 4-20 mA Output - Installation Guide

PD Series Digital Pressure/Vacuum Gauge with Display and Analog 4-20 mA Output - Installation Guide

PD analog digital pressure gauges are media isolated, so they can be used with any gas, liquid, or solid compatible with 17-4 PH stainless steel within the specified pressure range. The transducer consists of a one-piece, high-strength pressure sensor tha

Datum: 15 bře 2022 | Typ: Instruction sheet
Jazyk: angličtina | Verze: 0D
Reference dokumentu:: ZL0055

Soubory

Název souboru
pd-mA_i0d2_ZL0055-0D.pdf