Ochranná relé dle použití
Naše ochranná relé pokrývají všechny aplikace vysokého napětí, od nadproudové ochrany a ochrany motorů až po komplexní distanční ochranu. Zajišťují bezpečnost a spolehlivost pro hladký provoz. Dále mají Ethernet dle IEC 61850 pro nejlepší interoperabilitu a komunikaci ve své třídě v sítích VN a VVN. Vzhledem k tomu, že transformátory jsou velmi drahé a klíčové vybavení energetických systémů, musí být ochranné systémy navrženy tak, aby rychle odhalily a vyřešily všechny abnormální podmínky. V rámci našich pokročilých zařízení pro ochranu a řízení transformátorů používáme špičkové technologie a metody, jako jsou diferenciální ochrana vinutí, REF a tepelné algoritmy a sběr servisních dat pro plánování preventivní údržby. Naše relé pro ochrany motorů jsou navržena pro aplikace motorů, kde je zásadní zajistit efektivitu a spolehlivost. Od jednoduché nebo základní ochrany až po pokročilé aplikace ochrany motorů používají speciální funkce a komunikaci dle IEC 61850, které vám umožňují efektivněji řídit motory a šetřit čas. Nadproudovou ochranu lze použít k primární ochraně nebo jako zálohu pro nadproudovou ochranu fáze nebo zemní ochranu. Okamžitá, nezávislá, IDMT, směrová nebo nesměrová jsou typy nadproudových charakteristik, které se často používají v ochraně od základních až po pokročilé aplikace přívodů. Jsou k dispozici v řadě základních zařízení až po komplexní zařízení s komunikací a kybernetickou bezpečností dle normy IEC 61850. Naše zařízení pro ochranu napětí a frekvence mají univerzální využití a lze je snadno integrovat do nových i stávajících systémů distribuce elektřiny. Zaměřením na detekci poruch na základě měření napětí nebo frekvence získají uživatelé nákladově efektivní řešení, které může také odhalit problémy související s kvalitou napájení nebo nestabilitou.