- EcoStruxure™ Microgrid Advisor (EMA) vytváří
plně optimalizovaný Microgrid.
- Snížení nákladů na energii, snížení uhlíkové stopy
a zajištění spolehlivosti napájení z lokálních výrobních zařízení.
- EcoStruxure™ Microgrid Advisor (EMA) posuzuje
předpověď počasí a ceny elektrické energie, aby vhodně načasoval nabíjení elektromobilu.
V projektu pro firmu AUTOKUBÍČEK Olomouc je pro napájení užita distribuční síť, fotovoltaická elektrárna a bateriové úložiště. Na spotřebě elektrické energie se podílí nabíječky pro elektromobily a další stroje a zařízení autosalónu a servisu.
Výzva
- Maximální využití dostupného výkonu společně s efektivním řízením budovy, technologií v kombinaci s nabíjením
- Příprava na elektromobilitu
- Co nejlépe využít obnovitelné energie
- Snížit uhlíkovou stopu
Řešení
- Distribuované zdroje energie (DER) - Fotovoltaická elektrárna 19,8 kWp a Bateriové úložiště (BESS) 110 kWh s možností rozšíření.
- Celkem je možno nabíjet až na 16 nabíjecích bodech - 5 ks 22 kW AC na servisu a 1 ks 22 kW AC na přímém příjmu, 6 ks 22 kW AC na venkovním parkovišti , 1 ks 22 kW AC v areálu prodeje ojetých vozů , 1 ks 120 kW DC dvěma konektory CCS Combo a jedním T2 (Menekes) 22 kW AC.
- Nabíjecí stanice EVlink Smart Wallbox umožňuje nabíjení až 22 kW, podporuje RFID karty pro identifikaci uživatelů a umožňuje regulovat nabíjecí proud dle dostupného výkonu jističe nebo 15min technického maxima.
- Řízení nabíjení v závislosti na dostupném výkonu.
- Software pro správu nabíječek.
- V rámci vnitřních prostor servisu je rozvod energie řešen pomocí modulárního systému Canalis, který je připraven pro případné další rozšíření.
Výsledek
- Inteligentní systém EMA (EcoStruxure Microgrid Advisor) nainstalovaný v autodealerství pro správu a ukládání energie z fotovoltaické elektrárny (FVE).
- EcoStruxure Microgrid Advisor znázorňuje tok energie mezi distribuční sítí, fotovoltaickou elektrárnou na straně zdrojů a nabíječkami spolu s ostatními zátěžemi na straně spotřeby. Přehledně zobrazuje aktuální cenu kWh, energii dodanou ze sítě, úspory emisí CO2 v porovnání s distributorem.
- Systém využívá strojové učení pro další optimalizaci - algoritmy zajišťující regulaci, se pravidelně optimalizují díky strojovému učení.
- Pro napájení je užita distribuční síť, fotovoltaická elektrárna a bateriové úložiště - na spotřebě el. energie se podílí nabíječky pro elektromobily a další stroje a zařízení autosalónu a servisu.
- Elektřina vyrobená pomocí (FVE) se může ihned spotřebovat pro nabíjení nebo další potřeby autosalónu. Pokud je výroba vyšší než spotřeba (např. o víkendu), pak se přebytek elektřiny uloží v bateriovém úložišti.