1. Co je systém inteligentního řízení strojů?
Systémy řízení strojů používají dnešní robustní technologie, aby vám pomohly vytvářet inteligentnější stroje určené pro budoucnost. Systémy řízení strojů prokázaly, že jde o převratný technologický pokrok v řadě průmyslových odvětví, jako je stavebnictví, potravinářství, nápojový průmysl a další. Řízení strojů znamená, že průmyslové stroje jsou přesně řízeny a připojeny tak, aby mohly v prostředí efektivně pracovat. Pokud hovoříme například o nivelaci ve stavebnictví, řídicí systém stroje umožňuje grejdrům porovnávat pozici čepele s digitální silniční mapou, používanou ke klasifikaci, a na místě povrch snížit přesně podle nadmořské výšky a pozice v místě.
2. Jak funguje řízení stroje?
Systémy a řešení pro řízení strojů umožňují rychleji navrhovat a vytvářet chytřejší zařízení a stroje. Řešení EcoStruxure Plant & Machine společnosti Schneider Electric slouží k automatizaci a řízení strojů. Díky jeho přednostem budete moci vyrábět inteligentnější stroje, které jsou propojenější, efektivnější, bezpečnější a flexibilnější. EcoStruxure Plant & Machine nabízí řešení IoT pro:
Propojené produkty, protože nabízí nesrovnatelně větší flexibilitu a příležitosti k integraci.
Edge Control umožňuje výrobcům strojů využívat výhody cloudového a webového rozhraní.
Aplikace, analýzy a služby pro integraci vrstvy IT do strojů, které umožňují sběr dat, jejich agregaci a analýzu. Tato integrace prodlužuje provozní dobu a zdokonaluje možnosti rychlejšího vyhledávání informací, což vede zase k efektivnímu řízení a provozu.
3. Proč jsou systémy řízení strojů tak důležité?
Potřeba inteligentnějších, propojených strojů stále roste. A to je také důvodem, proč jsou systémy na řízení strojů stále důležitější. Systémy řízení strojů jsou důležité při řešení problémů s připojením, zabezpečením, efektivitou a digitalizací.
Schneider Electric nabízí EcoStruxure Plant & Machine – špičkové řešení na řízení strojů. Inteligentní řízení strojů vám pomůže zajistit vynikající obchodní výsledky. Naše řešení pro řízení strojů zahrnují automatizaci balení, pohyb materiálu, strojní vybavení pro potravinářství a nápojový průmysl, řízení HVAC, řízení čerpadel apod. Naše specializované služby také umožňují maximálně využívat vaši podnikovou infrastrukturu a připraví vás na řešení požadavků, které se týkají dostupnosti, produktivity, bezpečnosti a optimalizace výkonu zařízení.