SpaceLogic™ MP-C Controller
Mehrzweck-Feldcontroller Vielseitiger, frei programmierbarer BACnet/IP-Controller, der ideal für die Steuerung von Anlagen, Maschinenräumen und HLK-Anlagen in Gebäuden jeder Größe geeignet ist.Ein Teil von SpaceLogicProdukte anzeigen 
EasyLogic™ MP-C Controller
BACnet MS/TP basierter Mehrzweck-Feldcontroller für den Anlagenraum Der EasyLogic MP-C Controller ist ein BACnet MS/TP-basierter Feldcontroller für die Steuerung und Überwachung von Primäranlagen einschließlich Lüftungsanlagen, Kalt- und Warmwassersystemen.Produkte anzeigen 
SpaceLogic™ AS-B Controller
Leistungsstarker BACnet/IP-fähiger Controller Der SpaceLogic AS-B Automation Server ist das Herzstück eines EcoStruxure BMS. Der AS-B Automation Server ist eine leistungsstarke Lösung mit integrierter Stromversorgung und flexiblen On-Board-I/Os und bietet die ideale Lösung für die Steuerung kleiner bis mittelgroßer Gebäudeanwendungen. Dank geringem Platzbedarf & dem All-in-One-Design bietet der SpaceLogic AS-B-Controller eine effektive Steuerungslösung.Ein Teil von SpaceLogicProdukte anzeigen