Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren

1 Videos
A9Z61440
Beschreibung der Pole:
[In] Bemessungsstrom:
Erdschlussempfindlichkeit:
Erdschlussschutz Zeitverzögerung:
EAN Code: 3606489502706
Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direkte Berührung
Isolierung gemäß IEC 61008-1, IEC 61008-2-1, IEC 62423, IEC 61543 und VDE 0665
Einfache Installation mit einheitlichem Klemmenaufbau und Verdrahtungsanzeige
Fehlerauslösung wird durch eine rote mechanische Anzeige an der Vorderseite signalisiert
Kompatibel mit unverlierbaren Acti9-Vorhängeschlössern
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
73
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
56
Rücknahme
Ja