
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren

NSYCCOTHC
EAN Code: 3606480152498
Temperatur-Einstellbereich: 0 - 60°C
Sensortyp Bimetall – 100000 Zyklen
Mehrfachmontagemodus: DIN-Schiene, Montageplatte, Querschienen
Elektrischer Anschluss 4 Klemmen, Klemmvermögen: 2,5 mm²
Ext Abmessungen: 68 x 33 x 44 mm
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
Ja