Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Vollfrontplattenisoliermaterial für DLP in PLA-Gehäuse B 750 mm H 146 mm

NSYCTL750DLPG

EAN Code: 3606480773792
Glatte Abdeckplatte für den nichtmodularen Schaltanlagenschutz
Kann je nach Bedarf ausgeschnitten werden
Material: Polystyrol
Glasfaserverstärktes Polyester (für 298 mm Höhe)
Farbe: RAL 7035 Grau
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja