
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren




ClimaSys CVHD HD-Ventilatorbox für außen ohne Gitter und Filter 550m3/h 230VAC
NSYCVF550M230FB
EAN Code: 3606480678769
Freier Durchfluss: 550 m3/h (50/60 Hz)
UL-zertifiziert (cURus) Typ 12
Minimale Tiefe im Gehäuse (90 mm)
Ermöglicht mehrere Kühlarchitekturen (siehe
Material: Polyamid
Environmental Data
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
25
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
Nein