
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren


1 Videos
PanelSeT SF/SM-19"-Teilrahmen, fest, 1000mm
NSYRCKP21
EAN Code: 3606480066900
Gestell für den Einbau in Schaltschränke mit einer Breite von 600 mm
Tiefe verstellbar mit einer Teilung von 25 mm
Material: Verzinkter Stahl
Installation an der oberen Vorderseite des Gehäuses, keine Querträger erforderlich (1)
Tiefenverstellung des Teilgestells: Es müssen zwei Querstreben installiert werden, siehe Seite 276
Environmental Data
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
21
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
Ja