Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren



1 Videos
PanelSeT S3D db tspt Tür o. Montageplatte H1200xB1000xT300 IP55 IK08 RAL7035.
NSYS3D121030DT
EAN Code: 3606480160035
Wandgehäuse aus Stahl für den vielseitigen Einsatz in schwierigen Umgebungen
Graue Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung für zusätzliche Langlebigkeit
Einfacher Zugang durch umkehrbare Glastüren, die sich bis zu 120° öffnen lassen
Dreipunktschloss mit Doppelstangeneinsatz sorgt für Sicherheit
Abnehmbare Kabelverschraubungsplatten und Türen für problemlose Wartung
Environmental Data
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
490
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
Ja