
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren

Schnellmontage-Quertraversen PanelSeT SF/SM, 120mm, H 800mm
NSYSQCR12080
EAN Code: 3606480372070
Wird für die Erstellung von Strukturen innerhalb des Gehäuses verwendet
Querstreben sind in drei Größen erhältlich: 40 mm (eine Reihe), 65 mm (zwei Reihen) und 90 mm (drei Reihen)
Jede Reihe ist alle 25 mm mit einem Loch von 5,2 mm Durchmesser perforiert
Ein 11 x 13 mm großer Ausschnitt, der die Befestigung mit selbstschneidenden M6-Schrauben ermöglicht, ref
Die Geräte werden mit Käfigmuttern oder selbstschneidenden Schrauben befestigt, Material: verzinkter Stahl
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
Ja