Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren


NSYSQCR6560
EAN Code: 3606485132723
Wird für die Erstellung von Strukturen innerhalb des Gehäuses verwendet
Querstreben in drei Größen erhältlich: 40 mm (eine Reihe), 65 mm (zwei Reihen) und 90 mm (drei Reihen)
Jede Reihe ist alle 25 mm mit einem Loch von 5,2 mm Durchmesser perforiert
A 11x13 mm Ausschnitt, der eine Befestigung mit selbstschneidenden M6-Schrauben ermöglicht, Ref
Die Ausrüstung wird mit Käfigmuttern oder selbstschneidenden Schrauben befestigt, Material: verzinkter Stahl
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
9
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
Ja