Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
PanelSeT SF/SM-Universal-Traverse, 800x800x800mm, Verp.einheit: 2 Stück

NSYSUCR9080

EAN Code: 3606485133690
Wird für die Erstellung von Strukturen innerhalb des Gehäuses verwendet
Querstreben in drei Größen erhältlich: 40 mm (eine Reihe), 65 mm (zwei Reihen) und 90 mm (drei Reihen)
Jede Reihe ist alle 25 mm mit einem Loch mit einem Durchmesser von 5,2 mm perforiert
A 11x13 mm Ausschnitt, der die Befestigung mit selbstschneidenden M6-Schrauben ermöglicht, Ref
Die Ausrüstung wird mit Käfigmuttern oder selbstschneidenden Schrauben befestigt, Material: verzinkter Stahl
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
16
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja